PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M6A Instrument Manifold M6AVIS-4-PV

Número de pieza:

Tescom-M6AVIS-4-PV

Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsPV pug Vent