PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series MM1 Instrument Manifold MM1RDC-2

Número de pieza:

Tescom-MM1RDC-2

Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)