PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series MP1 Instrument Manifold MP1EIS-4-SG

Número de pieza:

Tescom-MP1EIS-4-SG

Two Valve

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)