Regulador de ultra alta pureza MiniLabo2 TESCOM™

El MiniLabo 2 de ultra alta pureza es un regulador de punto de uso para aplicaciones de gran pureza con un diseño compacto, modular y ergonómico. Todas las conexiones son VCR® interno de 1/4'' para clasificaciones de fuga reducida. Ideal para uso en aplicaciones de gran pureza, para reducir la presión de línea de la presión de operación, laboratorio, investigación y desarrollo y aplicaciones de analizador.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 40,0 bar / 580 psig<br>Presión de salida máxima: 1,5, 4,0, 10,0 bar / 22, 58, 145 psig
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316L <br>Diafragma: Elgiloy® / Hastelloy®<br>Asiento <br>Válvula: PCTFE<br>Reductor de presión: PTFE
Tasa de fuga contra la atmósfera10⁻⁸ mbar l/sec He para cada conexión
Velocidad de caudal1-200 LPM basado en nitrógeno
Temperatura de funcionamiento-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Tipo y tamaño del puertoEntrada y salida: conexión interna de alta pureza 1/4 (HPIC) diseñado para usar con manivela 1/4 VCR® (o acoples compatibles)<br>Medidor: VCR® interno 1/4
Peso (aproximado)1,2 kg / 2,7 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.