Reguladores de alta pureza TESCOM™
especificaciones
| Clasificación de la presión | Presión de entrada máxima: 69,0 o 240 bar/1 000 o 3 480 psig<br>Rangos de presión de salida: 10,0, 17,0 bar/145, 247 psig |
| Materiales | Cuerpo: Acero inoxidable 1.4404 <br>Asiento regulador: PCTFE<br>Asiento de válvula: Cerámica en acero inoxidable<br>Partes restantes: Acero inoxidable 316 |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C |
| Capacidad de caudal | <9 Nm³/h a Cv = 0,06 de ajuste |
| Tasa de fuga | 1 x 10⁻⁸ mbar l/s He |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |