Afag Modules portique pneumatique série PMP 11000105

Référence:

AVENTICS-11000105

Gantry module pneumatic PMP 01

Spécifications

TypePMP 01
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5, G 1/8
Diamètre de vérin25 mm
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course maxi3000 mm
Poids net6 kg
Poids déplacé1.87 kg
Charge utile max. autorisée15 kg cm²
Poids +100 mm course1.11 kg
Répétabilité+/- 0.1 mm
Position de montageHorizontale
Inclus dans la fourniture2x amortisseur SD M14x1 -1, 2x vis de butée AS 12/60
AccessoiresChariot de butée PMP, Frein PMP, Butée intermédiaire PMP, Ajustage précis PMP, Butée de fin de course PMP, Support d’initiateur PMP, Cache 40 × 40, Cache 40 × 80, Profilé angulaire PMP, Adaptateur de graissage PMP, Écrou en T M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1