Afag Chariots compacts CS 16 50167742

Référence:

AVENTICS-50167742

Compact slide CS 16/30

Spécifications

TypeCS 16/30
Grille de fixation30 x 30 mm
Filet de fixationM4
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Diamètre de vérin16 mm
Force du piston entrante103 N
Force du piston sortante120 N
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Course H30 mm
Limitation de course2 x 30 mm
Poids net0.74 kg
Poids déplacé0.34 kg
Consommation d’air/cycle0.0554 L
Niveau de bruit64 dB (A)
Vitesse min.0.1 m/s
Vitesse maxi1 m/s
Répétabilité+/- 0.01 mm