Spécifications
| Type | PDL30-1130-D20 |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Course H | 1130 mm |
| Poids net | 17.6 kg |
| Poids déplacé | 3.11 kg |
| Entraînement | Moteur linéaire, électrique |
| Vitesse maxi | 3.2 m/s |
| Force permanente | 51 N |
| Force de pointe | 255 N |
| Répétabilité | +/- 0.05 mm |
| Répétabilité avec système de mesure de déplacement externe | +/- 0.02 mm |
| Inclus dans la fourniture | 4x douille de centrage Ø 9 x 4 |
| Accessoires | Système de mesure de déplacement externe PDL30/40, Kit de raccords VS 516, Écrou en T M8, Câble de moteur-M17, Régulateur C11xx-1S, Jeu de connecteurs pour C1xxx-1S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation S01-72/1000, triphasé |
| Autre accessoire possible | Câbles de moteur supplémentaires, Régulateurs supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires, Console dans le programme de supports, Goulotte de câbles sur demande |