Afag Axes télescopiques série SA-1 50471883

Référence:

AVENTICS-50471883

Base module SA-1-100-FL

Spécifications

TypeSA-1-100-FL
Diamètre de broche8 mm
Pas de vis4 mm
Ø arbre d’entraînement5 mm
Température de service min.10 °C
Température de service max.40 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Course H100 mm
Poids net1 kg
Poids déplacé0.55 kg
Poids engrenage0.15 kg
Poids moteur0.45 kg
Niveau de bruit65 dB (A)
Couple d’entraînement max.0.07 Nm
Inertie de masse broche4.65 g cm²
EntraînementServo AC
Indice de protectionIP30
Vitesse maxi0.3 m/s
Accélération max. m/s225 m/s²
Force de pointe150 N
Système de mesureResolver
Répétabilité+/- 0.01 mm
Position de montageIndifférent