Afag Axes de portail série PEL20-SL-2S 50595459
Référence:
Spécifications
| Type | PEL20-210-SL-2S |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | 0 °C |
| Température de stockage max. | 50 °C |
| Humidité de l’air | < 90 % |
| Température ambiante min. | 0 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Course H | 210 mm |
| Poids net | 3.85 kg |
| Poids déplacé | 0.8 kg |
| Entraînement | Moteur linéaire, électrique + sécurité accrue 2S* |
| Vitesse maxi | 6.8 m/s |
| Force permanente | 15 N |
| Force de pointe | 67 N |
| Répétabilité | +/- 0.05 mm |
| Position de montage | Indifférent |
| Inclus dans la fourniture | 4x douille de centrage Ø 8 x 3,5, Graisseur à cuvette 90° M6 |
| Accessoires | Système de mesure de déplacement externe PEL20, Kit de raccords VS 516, Écrou en T M5, Câble de moteur-M16, Servorégulateur C1251-2S, Jeu de connecteurs pour régulateur C1251-2S, Convertisseur USB-RS232 pour régulateur, Bloc d’alimentation S01-72/500, monophasé |
| Autre accessoire possible | Câbles de moteur supplémentaires, Blocs d’alimentation supplémentaires, Console dans le programme de supports |