Spécifications
| Pilotage de vannes | Proportionnel ; solénoïde |
| Matériaux du corps | Acier inoxydable, laiton ou polyacétal |
| Produits | Air, gaz inerte |
| Type d’orifice | G1/8, cartouche démontable ou montage plan de pose |
| Fonction | 2 voies - 2/2 normalement fermé |
| Débit | 170 l/min à 2,7 bar (Cv 0,2) |
| Tension | 6 Vcc, 12 Vcc, 24 Vcc |
| Pression de service | 0 – 7 bar (0 – 102 psi) avec une contre-pression maximale de 10 % de la pression d’entrée |
| Normes/réglementations | IP50 |