Électrovannes pour usage général ASCO™ série L194

Les vannes pour service général ASCO série L194 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz inertes, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces vannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces vannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériau du corpsLaiton
Pilotage de vannesSolénoïde - Action directe
Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/8 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)50 bars
Température du fluide-10 °C +140 °C (EPDM) ; 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosité max.
ÉtanchéitéEPDM ; FPM