PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8262H002DC120/DCD

Référence:

Asco-8262H002DC120/DCD

84,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238510-034-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY