PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8262H007TAC120/60D

Référence:

Asco-8262H007TAC120/60D

176,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/8 2NC ST.ST.6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583-T
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F AC
Seating ElastomerPTFE