PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8262H023AC120/60D

Référence:

Asco-8262H023AC120/60D

128,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.44 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFB
Coil Number238210-132-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size1/8 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1/F AC
Holding Current (VA)20
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY