PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8262H086AC115/50D

Référence:

Asco-8262H086AC115/50D

431,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.8.1 /F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency115 AC with 50 Hz
Product Weight0.44 lbs
Kit Number323583
Coil ClassFT
Coil Number238210-033-D
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating8.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 8.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY