PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8262H108VAC120/60,110/50D

Référence:

Asco-8262H108VAC120/60,110/50D

155,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 3/32 2NC BRASS 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593-V
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 10.1/F AC