PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8262H187ADC24/DCD

Référence:

Asco-8262H187ADC24/DCD

225,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 5/32 2NC ST.ST.22.6/H W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-A
Coil ClassHB
Coil Number238910-106-D
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC S.S. 22.6/H DC