PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8263H002VAC120/60,110/50D

Référence:

Asco-8263H002VAC120/60,110/50D

188,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.06 lbs
Kit Number323581-V
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM