PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8263H072AC120/60D

Référence:

Asco-8263H072AC120/60D

250,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 7/32 2NO BRASS 10.1/F AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.83
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323987
Coil Number238610-032-D
Orifice Size7/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 7/32 2NO BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR