PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8321G003AC24/60D

Référence:

Asco-8321G003AC24/60D

657,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 9/32 3NO BRASS 6.1/F W A

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)10 - 200 PSI
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302927
Coil ClassF
Coil Number238210-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 3NO BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY