PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8344G072AC24/60,22/50D

Référence:

Asco-8344G072AC24/60,22/50D

3/8 X 3/8 4 BRASS 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302711
Coil ClassFT
Coil Number238610-005-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/F AC