PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8353G007AC120/60D

Référence:

Asco-8353G007AC120/60D

2-1/X 3 2NC ALUMIN10.1/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)82.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number176878
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Min to Max Ambient Temperature0 - 185 deg;F
Min to Max Fluid Temperature0 - 185 °F
Orifice Size3 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2-1/2 X 3 2NC 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Mounting DirectionANY