PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8353G041AC24/60D

Référence:

Asco-8353G041AC24/60D

279,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1 X 1-1/8 2NC ALUM 6.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)20.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Product Weight3.90 lbs
Kit Number316563
Coil ClassFT
Coil Number238210-005-D
Min to Max Ambient Temperature0 - 150 deg;F
Min to Max Fluid Temperature0 - 150 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-1/8 2NC 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerTPE-E
Mounting DirectionANY