PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8353G053DC12/DCD

Référence:

Asco-8353G053DC12/DCD

1 X 1-1/ 2NC ALUMIN18.6/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316563
Coil ClassFB
Coil Number238310-104-D
Watt Rating18.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-1/8 2NC 18.6/F DC