ASCO™ 8551G413DC12/DCD

Référence:

Asco-8551G413DC12/DCD

556,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 3/4 2 NO Aluminum 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Function3 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238710-004-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3W S.S. 11.6/F DC