ASCO™ 8551G413 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551G413 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    HC
    HT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    Air, Inert Gas
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    10.1 W
    11.6 W
    24.6 W
    3 way
    1 - 10 de 82 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Classe de bobine
    Fréquence
    Matériau du corps
    Orifice/raccord de pression
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    8551G413DC110/DCD

    ASCO 8551G413DC110/DCD

    ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
    SolénoïdeFTAcier inoxydableNPT
    556,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8551G413DC12/DCD

    ASCO 8551G413DC12/DCD

    ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
    SolénoïdeFTAcier inoxydableNPT
    556,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8551G413DC120/DCD

    ASCO 8551G413DC120/DCD

    ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
    SolénoïdeFTAcier inoxydableNPT
    556,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8551G413DC240/DCD

    ASCO 8551G413DC240/DCD

    ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
    SolénoïdeFTAcier inoxydableNPT
    556,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8551G413DC48/DCD

    ASCO 8551G413DC48/DCD

    ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
    SolénoïdeFTAcier inoxydableNPT
    556,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8551G413MSAC100/50D

    ASCO 8551G413MSAC100/50D

    ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
    SolénoïdeFT50 HzAcier inoxydableNPT
    872,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8551G413MSAC100/60D

    ASCO 8551G413MSAC100/60D

    ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
    SolénoïdeFT60 HzAcier inoxydableNPT
    872,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8551G413MSAC110/50D

    ASCO 8551G413MSAC110/50D

    ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
    SolénoïdeFT50 HzAcier inoxydableNPT
    608,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8551G413MSAC110/60D

    ASCO 8551G413MSAC110/60D

    ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
    SolénoïdeFT60 HzAcier inoxydableNPT
    872,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    8551G413MSAC115/50D

    ASCO 8551G413MSAC115/50D

    ActionnementClasse de bobineFréquenceMatériau du corpsOrifice/raccord de pression
    SolénoïdeFT50 HzAcier inoxydableNPT
    872,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE