ASCO™ 8551G413MSAC110/50D

Référence:

Asco-8551G413MSAC110/50D

608,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/H W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Function3 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-D
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3W S.S. 10.1/F AC