PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8221G009AC120/60,110/50D

Référence:

Asco-EF8221G009AC120/60,110/50D

1 292,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 6.1/F

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)13.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight5.40 lbs
Kit Number310506
Coil ClassFT
Coil Number238214-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY