PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8262H090AC120/60D

Référence:

Asco-EF8262H090AC120/60D

192,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F W A

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil Number238214-032-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR