PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8262H111AC220/50D

Référence:

Asco-EF8262H111AC220/50D

187,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 5/32 2NC BRASS 6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238214-058-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 8.1/F AC