PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8262H114LTAC120/60,110/50D

Référence:

Asco-EF8262H114LTAC120/60,110/50D

504,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaCryo Fluid
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325037-LT
Coil ClassFB
Coil Number238614-132-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-320 - 150 °F
Orifice Size7/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerLT NBR