PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8262H182DC12/DCD

Référence:

Asco-EF8262H182DC12/DCD

272,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.11.6/H W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595
Coil ClassHT
Coil Number238914-004-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 11.6/H DC