PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8262H185AAC110/50D

Référence:

Asco-EF8262H185AAC110/50D

321,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/8 2NC ST.ST.17.1/F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-A
Coil ClassFB
Coil Number238614-132-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 17.1/F AC
Seating ElastomerLT NBR