PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8321G002MODC24/DCD

Référence:

Asco-EF8321G002MODC24/DCD

796,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 9/32 3NC BRASS 10.6/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302929-MO
Coil ClassFT
Coil Number238314-006-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY