PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8344G000MOAC120/60D

Référence:

Asco-EF8344G000MOAC120/60D

1 278,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/4 BRASS 17.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 250 PSI
Product Weight4.48 lbs
Kit Number302710-MO
Coil ClassF
Coil Number238614-132-D
Orifice Size1/4
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY