PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8344G072DC48/DCD

Référence:

Asco-EF8344G072DC48/DCD

1 596,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 3/8 4 BRASS 11.6/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage48DC
Product Weight9.59 lbs
Kit Number302733
Coil ClassFT
Coil Number238714-017-D
Orifice Size3/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY