PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHT8317G008AC120/60,110/50D

Référence:

Asco-EFHT8317G008AC120/60,110/50D

836,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 3/32 3U S.S 10.1/H W AC

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.20
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 80 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 50 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)10 - 50 PSI
Product Weight1.70 lbs
Kit Number314468
Coil ClassH
Coil Number238814-032-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3U S.S. 10.1/H AC
Mounting DirectionANY