PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHT8317G035AC240/60,220/50D

Référence:

Asco-EFHT8317G035AC240/60,220/50D

549,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 3/32 3NC BRASS 10.1/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)10 - 95 PSI
Product Weight1.70 lbs
Kit Number314463
Coil ClassHT
Coil Number238814-058-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NC BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY