PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHT8317G036AC120/60D

Référence:

Asco-EFHT8317G036AC120/60D

836,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 3/32 3NC S.S. 10.1/H AC

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)10 - 95 PSI
Product Weight1.70 lbs
Kit Number314469
Coil ClassH
Coil Number238814-032-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NC S.S. 10.1/H AC
Mounting DirectionANY