PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EMG551B301SL.24/DC

Référence:

Asco-EMG551B301SL.24/DC

Où acheter
PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-1/4" (DN8)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-ALUMINIUM-1,7 W-COIL CLASS: F-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

Spécifications

Body MaterialLight Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.69 / 0.60
Function3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Type & SizeG 1/4 (ISO 228/1)
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Pilot Operated
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)2 - 10 bar
Product Weight1.10 kg
Coil ClassF
Min to Max Ambient Temperature-40 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature-25 - 60 °C
Orifice Size6 mm
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.5 W
Standards & RegulationsATEX Zone 1-21;#IEC 61508
Operating EnvironmentHazardous