PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ G353A048

Référence:

Asco-G353A048

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-2" (DN50)-ORIFICE: 66,0-ALUMINIUM-RESILIENT: CR

Spécifications

Body MaterialLight Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)89.02 / 77.00
Function2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeG 2 (ISO 228/1)
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Pilot Operated
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 8 bar
Product Weight2.60 kg
Min to Max Ambient Temperature-20 - 85 °C
Min to Max Fluid Temperature-20 - 85 °C
Orifice Size66 mm
Mounting BracketsOPTIONAL