PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ GP8262H014AC120/60,110/50D

Référence:

Asco-GP8262H014AC120/60,110/50D

85,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number325145
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR