PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HB8262H113AC120/60,110/50D

Référence:

Asco-HB8262H113AC120/60,110/50D

192,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 5/32 2NC BRASS 9.1 /H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil ClassHB
Coil Number238410-132-D
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 9.1/H AC