PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HB8344G027AC120/60D

Référence:

Asco-HB8344G027AC120/60D

1 389,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 3/8 4W BRASS 17.1/H W AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 250 PSI
Product Weight7.21 lbs
Kit Number302712
Coil ClassHB
Coil Number238810-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/8
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 17.1/H AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY