PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HT8221G011AC120/60,110/50D

Référence:

Asco-HT8221G011AC120/60,110/50D

1 775,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1 1/2 X 1 1/4 2NC BRASS 6.1/H

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)24.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight6.59 lbs
Kit Number310421
Coil ClassHT
Coil Number238410-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1 1/4 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY