PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HT8317G035DC110/DCD

Référence:

Asco-HT8317G035DC110/DCD

1/4 X 3/32 3NC 11.6/H W

Spécifications

Flow (Cv)0.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage110DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314466
Coil ClassHT
Coil Number238910-032-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NC BRASS 11.6/H DC