PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HT8344G072MOAC120/60D

Référence:

Asco-HT8344G072MOAC120/60D

1 421,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/H W AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 125 PSI
Product Weight9.59 lbs
Kit Number302711-MO
Coil ClassHT
Coil Number238810-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY