PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JB8221G005AC120/60,110/50

Référence:

Asco-JB8221G005AC120/60,110/50

3/4 X 3/4 2NC BRASS 6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number310388
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 6.1/F AC