PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JBEF8262H006DC24/DC

Référence:

Asco-JBEF8262H006DC24/DC

375,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.10.6/H W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238514-006-D
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 10.6/H DC